UU001622891
Everon® Datennetzwerktechnik VOL Patch Panel 19-Zoll 2 HE, flach, 32 Ports, schwarz
Allgemeine Spezifikation
Produktnummer | UU001622891 |
Produktkategorie | Kernprodukt |
Einsatzgebiet | Innen |
Halogenfrei | Ja |
Anwendung | IBN |
Normen
RoHS | Frei von gefährlichen Substanzen gemäß RoHS 2011/65/EU |
Umgebungsbedingungen
Umweltverträglichkeit | Recyclingfähig |
Temperaturbereich, Installation | 0 °C bis 50 °C |
Temperaturbereich, Betrieb | -20 °C bis 60 °C |
Design
Gehäusematerial | Aluminium |
Farbe | Schwarz |
Portzahl | 32 |
Footprint | VOL |
Abmessungen
Länge | 45 mm |
Höhe | 43,6 mm |
Breite | 480 mm |
Bestellinformationen
Höheneinheit | 2 HE |
Stück pro Liefereinheit | 1/1 |
Universell in allen 19" Verteilerschränken einsetzbar
Bündig abschließend im Verteilerschrank
Schnellmontagefunktion für Einpersonen-Installation
Frontblende ist leitend ausgeführt
Kabelzugentlastung über den Modulträger mit beiliegenden Kabelbindern
Eine Platte mit Kabelbinder-Befestigungssystem für jedes Kabel
Zwei genormte Erdungspunkte für Flachstecker
Integrierte Erdungspunkte an der Rückseite
Portnummerierung ober- und unterhalb der Module
Footprint auf der rechten Seite der Platte
Ein Zubehörsatz mit 24 Kabelbindern, 4 Käfigmuttern, 4 M6-Schrauben, Unterlegscheiben für das Frontpanel, ein auf der Platte installierter Erdungssatz
Geeignet für alle VOL-Module