DE010022742
Everon® Datennetzwerktechnik E500S OCK6ASEV, E500S, RJ45 Vol, Kat6A, BP480, weiß
Allgemeine Spezifikation
| Produktnummer | DE010022742 |
| Kategorie | Klasse EA |
Normen
| RoHS | Frei von gefährlichen Substanzen gemäß RoHS 2011/65/EU |
| Zulassungen und Registrierungen | ISO/ IEC 11801 Edition 2.2, EN 50173-1, ANSI/ TIA/ EIA-568-C.2 |
| Design und Testkriterien | Entspricht PoE / PoE++ IEEE 802.3af, IEEE 802.3at und IEEE 802.3bt, IEEE 802.3 10GBASE-T, IEEE 802.3at - PoE+ |
Umgebungsbedingungen
| Temperaturbereich, Betrieb | -10 °C bis 60 °C |
Design
| Buchsentyp | RJ45 - 8/8 |
| Gehäusematerial | Druckguss |
| Farbe | Silber |
| Maximaler Aderisolationsdurchmesser | 1,6 mm |
| Leiter | AWG 26 - 22 |
Mechanische Eigenschaften
| Haltbarkeit der RJ45-Buchse (PoE) | ≥ 750 Steckungen unter Last bei 48 Volt, 600 mA, 25 Watt unter Einhaltung der übertragungstechnischen Parameter |
| Kontaktoberfläche | Gold, 1,6 µm |
| Reproduzierbarkeit | Mehrmals wiederverwendbar |
| Massivdrahtdurchmesser | 0,5 mm bis 0,65 mm |
| Litzendrahtdurchmesser | 0,15 mm bis 0,2 mm |
Elektrische Eigenschaften
| Durchgangswiderstand | < 200 mΩ |
| Isolationswiderstand | > 500 MΩ |
| Nennspannung (maximal) | <75 V |
Abmessungen
| Höhe | 23 mm |
| Breite | 18 mm |
| Tiefe | 34 mm |
Bestellinformationen
| Verpackung | Pack / 1 große Box |
| Versandgewicht | 16 kg |
| Stück pro Liefereinheit | 480/1 |
Erfüllt die Anforderungen im 2 und 3 Stecker Model nach Klasse EA
3-Connector Permanent Link / Channel, unabhängig bestätigt
Geeignet für Anwendungen der Klasse EA nach ISO/IEC 11801und EN 50173
Universeller Einsatz in allen modularen VOL Komponenten
Schnell und einfach zu installieren (dreiteiliges Design - keine speziellen Werkzeuge notwendig)
Moduleinzelschirmung durch stabiles Druckgußgehäuse
360° Schirmkontaktierung und Zugentlastung ohne Kabelbinder
Unverlierbare Staubschutzkappe