XF500006440
Everon® Datennetzwerktechnik V500 ungeschirmt VOLOCK6AUNV, V500U Modul, RJ45 Vol, Kategorie 6A, BP480, weiß
Allgemeine Spezifikation
| Produktnummer | XF500006440 |
| Kategorie | 6A |
Normen
| RoHS | Frei von gefährlichen Substanzen gemäß RoHS 2011/65/EU |
| Zulassungen und Registrierungen | ISO/ IEC 11801 Edition 2, Am 1-2,IEC 60603-7-41, EN 50173-1,ANSI/ TIA/ EIA-568-C.2-2009, - IEC 60512-99-001 |
| Design und Testkriterien | IEEE 802.3 10GBASE-T, IEEE 802.3at |
Design
| Buchsentyp | RJ45 - 8/8 |
| Gehäusematerial | Kunststoff |
| Farbe | Weiß |
| Maximaler Aderisolationsdurchmesser | 1,6 mm |
| Leiter | AWG 24 - 22 |
| Anzahl der Litzen | 7 |
Mechanische Eigenschaften
| Kontaktoberfläche | Gold, 1,27 µm |
| Reproduzierbarkeit | Mehrmals wiederverwendbar |
| Massivdrahtdurchmesser | 5 mm bis 65 mm |
Elektrische Eigenschaften
| Durchgangswiderstand | < 200 mΩ |
| Isolationswiderstand | > 500 MΩ |
| Nennspannung (maximal) | <75 |
Abmessungen
| Höhe | 23 mm |
| Breite | 18 mm |
| Tiefe | 34 mm |
Bestellinformationen
| Verpackung | Pack / 1 große Box |
| Versandgewicht | 59 kg |
| Stück pro Liefereinheit | 480/1 |
Werkzeugloses Kupfermodul
Einfach und schnell zu installieren - sichere Verbindung
Die Adern werden in einem Arbeitsgang verdrahtet
Drei Kabeleinführungspunkte
Weniger Kabelbiegungen erforderlich - bessere Einhaltung des Mindestbiegeradius
Kein Aufdrehen der Paare vor der Terminierung erforderlich
Geringere Absetzlänge, weniger Abfall, Kupferpaare müssen nicht vollständig entdrillt werden, keine Aderführung notwendig
Akzeptiert massive und mehrdrähtige Leiter
Ermöglicht die Herstellung von "Jack-to-Plug"-Kabeln mitmehrdrähtigen Leitern
Integrierte Verschlußklappe
Keine zusätzliche Schutzkappen an den Frontblenden erforderlich
Anschlusstechnik Leistung
Kann mit anderen Hardware-zertifizierten Kupferkabeln und Patchkabeln gemischt und kombiniert werden
Getestet und zugelassen für Power-over-Ethernet-Anwendungen (PoE/PoE+/4PPoE) nach IEEE 802.3af, IEEE 802.3at und IEEE 802.3bt bis zu 90W