text.skipToContent text.skipToNavigation

XF500003546

Everon® Datennetzwerktechnik V500S geschirmt  VOLOCK6ASNV, V500S Modul, RJ45 Vol, Kat6A, BP480, weiß

Typische Lieferzeit: 14 Tag(e) Die tatsächliche Lieferzeit wird nach Erhalt der Bestellung bestätigt.
Allgemeine Spezifikation
Produktnummer XF500003546
Kategorie 6A
Normen
RoHS Frei von gefährlichen Substanzen gemäß RoHS 2011/65/EU
Zulassungen und Registrierungen ISO/ IEC 11801 Edition 2.2, EN 50173-1 ,ANSI/ TIA/ EIA-568-C.2-2009,ISO/IEC 60512-99-01 
Design und Testkriterien IEEE 802.3 10GBASE-T, IEEE 802.3at - PoE+ 
Design
Buchsentyp RJ45 - 8/8
Gehäusematerial Metall
Farbe Weiß
Maximaler Aderisolationsdurchmesser 1,6 mm
Leiter AWG 24 - 22
Anzahl der Litzen 7
Mechanische Eigenschaften
Kontaktoberfläche Gold, 1,27 µm
Reproduzierbarkeit Mehrmals wiederverwendbar
Massivdrahtdurchmesser 5 mm  bis  65 mm   
Elektrische Eigenschaften
Durchgangswiderstand < 200 mΩ
Isolationswiderstand > 500 MΩ
Nennspannung (maximal) <75
Abmessungen
Höhe 23 mm
Breite 18 mm
Tiefe 34 mm
Bestellinformationen
Verpackung Pack / 1 große Box
Versandgewicht 175 kg
Stück pro Liefereinheit 480/1
Erfüllt die Anforderungen im 2 und 3 Stecker Model nach Klasse EA
3-Connector Permanent Link / Channel, unabhängig bestätigt
Geeignet für Anwendungen der Klasse EA nach ISO/IEC 11801und EN 50173
Universeller Einsatz in allen modularen VOL Komponenten
Schnell und einfach zu installieren (dreiteiliges Design - keine speziellen Werkzeuge notwendig)
Moduleinzelschirmung durch stabiles Druckgußgehäuse
360° Schirmkontaktierung und Zugentlastung ohne Kabelbinder
Unverlierbare Staubschutzkappe
Komponentenzertifikat Kategorie 6A nach ISO/IEC 11801
Certified by a vendor-independent and impartial test lab (GHMT AG)
certificat PVP

Getestet und zugelassen für Power-over-Ethernet-Anwendungen (PoE/PoE+/4PPoE) nach IEEE 802.3af, IEEE 802.3at und IEEE 802.3bt bis zu 90W