text.skipToContent text.skipToNavigation

CAXASS-00100-C001

RJ45 feldkonfektionierbarer Stecker  Kategorie 6A STP, gerade

Typically ships in 14 day(s) Actual lead time confirmed upon receipt of order.
通用规范
产品编码 CAXASS-00100-C001
Kategorie 6A
Halogenfrei Ja
Bandbreite 500 MHz
Normen
Flammwidrigkeit Klasse UL94 V-0
RoHS Frei von gefährlichen Substanzen gemäß RoHS 2011/65/EU
Übertragungseigenschaften der Verkabelungsstrecke Klasse EA (ISO/IEC 11801 Ed. 2.2 2011) 
Design und Testkriterien IP20 
Corning-Empfehlungen Recommended cable diameter is 6 mm - 9 mm
Komponentenstandard IEC 60603-7-51 (Edition 1.0 2010)ANSI/TIA/EIA-568-B.2-10
Umgebungsbedingungen
Halogenfrei Ja
Temperaturbereich, Installation -40 °C  -  70 °C   
Temperaturbereich, Betrieb -25 °C  -  50 °C   
Temperaturbereich, Lagerung -40 °C  -  70 °C   
Design
Kabelaufteilertyp RJ45 - 8/8
Gehäusematerial Metall
Gehäusefarbe Silber
Mechanische Eigenschaften
IDC-Kontakte Suitable for flex wire cables AWG 23-27 and solid wire cables AWG 22-26
Reproduzierbarkeit 5 times reusable
Elektrische Eigenschaften
Widerstandsunsymmetrie DC < 50 mΩ
Durchgangswiderstand DC < 200 mΩ
Gleichspannungsfestigkeit (Leiter/Leiter) ≥ 1000 V DC
Kontaktwiderstand Rd 20 mΩ
Gleichspannungsfestigkeit (Leiter/Prüfplatte) ≥ 1500 V DC
Isolationswiderstand > 500 MΩ @ 100VDC
Nennspannung (maximal) Less than 50VAC / 75 VDC
Abmessungen
Höhe 147 mm
Breite 129 mm
Tiefe 513 mm
Gewicht 13 g
Bestellinformationen
Versandgewicht 13 g
Stück pro Liefereinheit 50/1
Compliance with the new Class EA and IEEE 802.3an
Supports for PoE, PoE+ and 4PPoE applications
Providing easy and fast installation without tools
Re-termination possible for multiple usage

The connector can be used with flex wire cables AWG 23-27 and solid wire cables AWG 23-26