CAXASS-00100-C002
RJ45 feldkonfektionierbarer Stecker Kategorie 6A STP, gewinkelt
Allgemeine Spezifikation
| Produktnummer | CAXASS-00100-C002 |
| Kategorie | 6A |
| Halogenfrei | Ja |
| Bandbreite | 500 MHz |
Normen
| Flammwidrigkeit | Klasse UL94 V-0 |
| RoHS | Frei von gefährlichen Substanzen gemäß RoHS 2011/65/EU |
| Übertragungseigenschaften der Verkabelungsstrecke | Klasse EA (ISO/IEC 11801 Ed. 2.2 2011) |
| Design und Testkriterien | IP20 |
| Corning-Empfehlungen | Recommended cable diameter is 6 mm - 9 mm |
| Komponentenstandard | ANSI/TIA/EIA-568-B.2-10IEC 60603-7-51 (Edition 1.0 2010) |
Umgebungsbedingungen
| Halogenfrei | Ja |
| Temperaturbereich, Installation | -40 °C bis 70 °C |
| Temperaturbereich, Betrieb | -25 °C bis 50 °C |
| Temperaturbereich, Lagerung | -40 °C bis 70 °C |
Design
| Kabelaufteilertyp | RJ45 - 8/8 |
| Gehäusematerial | Metall |
| Gehäusefarbe | Silber |
Mechanische Eigenschaften
| IDC-Kontakte | Suitable for flex wire cables AWG 23-27 and solid wire cables AWG 22-26 |
| Reproduzierbarkeit | 5 times reusable |
Elektrische Eigenschaften
| Widerstandsunsymmetrie DC | < 50 mΩ |
| Durchgangswiderstand DC | < 200 mΩ |
| Gleichspannungsfestigkeit (Leiter/Leiter) | ≥ 1000 V DC |
| Kontaktwiderstand Rd | 20 mΩ |
| Gleichspannungsfestigkeit (Leiter/Prüfplatte) | ≥ 1500 V DC |
| Isolationswiderstand | > 500 MΩ @ 100VDC |
| Nennspannung (maximal) | Less than 50VAC / 75 VDC |
Abmessungen
| Höhe | 147 mm |
| Breite | 129 mm |
| Tiefe | 513 mm |
| Gewicht | 13 g |
Bestellinformationen
| Versandgewicht | 13 g |
| Stück pro Liefereinheit | 50/1 |
Erfüllt die neue Klasse EA und IEEE 802.3an
Geeignet für PoE, PoE+ und 4PPoE Anwendungen
Einfache, schnelle und werkzeugfreie Installation
Wiederholte Terminierung für Mehrfachnutzung möglich
Der Stecker kann mit flexiblen Kabeln AWG 23-27 und mit Massivleiter-Kabeln AWG 23-26 genutzt werden