text.skipToContent text.skipToNavigation

CAB-DR2209SMB

Zubehör für Schränke und Gestelle  Türenset 2200mm, 1x600mm Schwingtür und 1x300mm Schwingtür aus Metall, kurz

Trouvez votre distributeur Délais de livraison à reception de la commande
Spécifications générales
Référence du produit CAB-DR2209SMB
Zubehörtyp Centrix
Normen
RoHS Frei von gefährlichen Substanzen gemäß RoHS 2011/65/EU
Design
Farbe Schwarz
Abmessungen
Höhe 2400 mm
Gewicht 31 kg
Bestellinformationen
Versandgewicht 71 kg
Stück pro Liefereinheit 1/1