text.skipToContent text.skipToNavigation

CAB-DR2209SMN

Zubehör für Schränke und Gestelle  Türenset 2200mm, 1x600mm Schwingtür und 1x300mm Schwingtür aus Metall, lang

Lokale Handelskontakte für Anfragen zu typischen Lieferzeiten
Allgemeine Spezifikation
Produktnummer CAB-DR2209SMN
Produkttyp Kassetten
Zubehörtyp Centrix
Faserkategorie Singlemode (OS2)
Anwendung Rechenzentren 
Spleißmöglichkeit Ja
Normen
RoHS Frei von gefährlichen Substanzen gemäß RoHS 2011/65/EU
Umgebungsbedingungen
Temperaturbereich, Installation -5 °C  bis  50 °C   
Temperaturbereich, Betrieb -20 °C  bis  60 °C   
Temperaturbereich, Lagerung -25 °C  bis  70 °C   
Design
Steckertyp LC Duplex
Spleißkassettentyp EDGE™ Spleißkassette mit Spleißkamm
Gehäusetyp Kassetten
Verteilerfeld- / Modultyp EDGE™
Spleißschutztyp Schrumpfspleißschutz
Faserkapazität 12
Spleißschutzanzahl 12
Kupplungsanzahl pro Verteilerfeld 6
Kupplungsfarbe, vorn Grün
Kupplungstyp, vorn LC Duplex mit integrierter Staubschutzklappe
Pigtailanzahl 12
Pigtaillänge 1,5 m
Design - Kupplung
Kupplungsgehäusefarbe Grün
Kupplungstyp LC Duplex mit integrierter Staubschutzklappe
Kupplungshülsenmaterial Keramik
Kupplung mit Shutter Ja
Eigenschaften Stecker
Polierung APC
Ferrulenmaterial Keramik
Abmessungen
Höhe 2400 mm
Gewicht 34 kg
Bestellinformationen
Versandgewicht 74 kg
Modulkapazität 12
Stück pro Liefereinheit 1/1