text.skipToContent text.skipToNavigation

CAB-DT-A4

Zubehör für Schränke und Gestelle  Dokumententasche DINA4

Lokale Handelskontakte für Anfragen zu typischen Lieferzeiten
Allgemeine Spezifikation
Produktnummer CAB-DT-A4
Produkttyp Vorkonfektionierte Kassetten
Zubehörtyp Centrix
Zugangsart Rückseitiger Zugang, Festeinbau
Vorkonfektionierter Kabeltyp MIC® Festader
Kabeltyp Verbindungskabel
Montageart Schranklösung,  Schrankmontage 
Anwendung Hauptverteiler,  Rechenzentren,  Unternehmensnetzwerkumgebungen,  Glasfaser bis zum Gebäude (FTTP) 
Normen
RoHS Frei von gefährlichen Substanzen gemäß RoHS 2011/65/EU
Design
Kabeleinführung Rückseite
Steckerkonfiguration LC
Panelanzahl pro Gehäuse 1
Kupplungsanzahl 24
Portzahl 24
Kupplungsanzahl pro Verteilerfeld 24
Kupplungsfarbe, vorn Grün
Anzahl Kabelzugänge 1
Pigtailanzahl 24
Pigtaillänge 2 m
Eigenschaften Stecker
Polierung APC
Abmessungen
Gewicht 0,9 kg
Bestellinformationen
Versandgewicht 1,1 kg
Stück pro Liefereinheit 1/1