text.skipToContent text.skipToNavigation

CAB-JG

Zubehör für Schränke und Gestelle  Patchkabelführung, 8er Trennplatte

Lokale Handelskontakte für Anfragen zu typischen Lieferzeiten
Allgemeine Spezifikation
Produktnummer CAB-JG
Produkttyp Anschlusskomponenten für Verteilerschränke
Zubehörtyp Centrix
Faserkategorie Singlemode (OS2)
Kabeltyp Einzelfaser (900 µm)
Anwendung Hauptverteiler,  Kopfstation,  Carrier Netzwerke,  Glasfaser bis zum Gebäude (FTTP) 
Normen
RoHS Frei von gefährlichen Substanzen gemäß RoHS 2011/65/EU
Design
Steckerkonfiguration LC Duplex
Verteilerfeld- / Modultyp Centrix™ Kassette
Spleißschutztyp Schrumpfspleißschutz
Spleißschutzanzahl 36
Design - Kupplung
Kupplungstyp LC
Eigenschaften Stecker
Polierung UPC
Bestellinformationen
Versandgewicht 1 kg
Stück pro Liefereinheit 1/1