text.skipToContent text.skipToNavigation

CAB-TT-TOOL

Zubehör für Schränke und Gestelle  Schneidwerkzeug für Bündeladern

Lokale Handelskontakte für Anfragen zu typischen Lieferzeiten
Allgemeine Spezifikation
Produktnummer CAB-TT-TOOL
Produkttyp Centrix
Zubehörtyp Centrix
Faserkategorie Singlemode (OS2)
Kabeltyp 250 µm
Normen
RoHS Frei von gefährlichen Substanzen gemäß RoHS 2011/65/EU
Umgebungsbedingungen
Temperaturbereich, Betrieb -40 °C  bis  70 °C   
Design
Steckertyp LC
Portzahl 24
Design - Kupplung
Kupplungsgehäusefarbe Blau
Kupplungstyp LC Duplex
Eigenschaften Stecker
Polierung UPC
Abmessungen
Gewicht 0,5 kg
Bestellinformationen
Versandgewicht 0,1 kg
Stück pro Liefereinheit 1/1