CAB-WL2203SN
Zubehör für Schränke und Gestelle CABINET 22x3 SIDE WALLS, LONG
Allgemeine Spezifikation
Produktnummer | CAB-WL2203SN |
Produkttyp | Anschlusskomponenten für Verteilerschränke |
Zubehörtyp | Centrix |
Kabeltyp | Einzelfaser (900 µm) |
Montageart | Schrankmontage |
Anwendung | Hauptverteiler, Kopfstation, Carrier Netzwerke, Glasfaser bis zum Gebäude (FTTP) |
Normen
RoHS | Frei von gefährlichen Substanzen gemäß RoHS 2011/65/EU |
Design
Steckertyp | LC |
Kabeleinführung | Rechts hinten unten, horizontal |
Eigenschaften Stecker
Polierung | UPC |
Bestellinformationen
Höheneinheit | 1 HE |
Stück pro Liefereinheit | 1/1 |