text.skipToContent text.skipToNavigation

EDGE-CDF-RJ04-BKT

EDGE™ Zugentlastungsklammer  CDF, bietet 4 EDGE Solutions Befestigungspositionen für die Klammern

Lokale Handelskontakte für Anfragen zu typischen Lieferzeiten
Allgemeine Spezifikation
Produktnummer EDGE-CDF-RJ04-BKT
Marke EDGE™
Produkttyp Zubehör
Normen
RoHS Frei von gefährlichen Substanzen gemäß RoHS 2011/65/EU
Design
Gehäusetyp EDGE™
Farbe Silber
Design - Kupplung
Kupplungsgehäusefarbe Silber
Abmessungen
Höhe 1763 mm
Bestellinformationen
Packungsinhalt 4 Position EDGE Cradle Bracket, Mounting Screws
Versandgewicht 1,2 kg
Stück pro Liefereinheit 1/1
Trunkkapazität 8 (size 1 or 2, double stack cradle)