text.skipToContent text.skipToNavigation

EDGE-EMOD-STRN

EDGE™ Zugentlastungsklammer  EMOD, 1U

Typische Lieferzeit: 21 Tag(e) Die tatsächliche Lieferzeit wird nach Erhalt der Bestellung bestätigt.
Allgemeine Spezifikation
Produktnummer EDGE-EMOD-STRN
Marke EDGE
Produkttyp Zubehör
Montageart Schrankmontage 
Normen
RoHS Frei von gefährlichen Substanzen gemäß RoHS 2011/65/EU
Design
Gehäusetyp EDGE
Farbe Schwarz
Design - Kupplung
Kupplungsgehäusefarbe Schwarz
Abmessungen
Höhe 445 mm
Bestellinformationen
Höheneinheit 1 HE
Packungsinhalt EDGE™ Fixed 1U module bracket strain relief accessory
Versandgewicht 1,2 kg
Stück pro Liefereinheit 1/1