EDGE8-01U-TRAY
EDGE8® Anschlusskomponenten Zubehör EDGE8® Set Modulträger, 12 Stück für den Einbau in 1 HE, Beschriftung 01 bis 02
Das könnte Sie auch interessieren
Normen
RoHS | Frei von gefährlichen Substanzen gemäß RoHS 2011/65/EU |
Abmessungen
Höhe | 10 mm |
Breite | 432 mm |
Tiefe | 325 mm |
Bestellinformationen
Packungsinhalt | Housing tray packs, fits into EDGE or EDGE8 housings 12 trays six sets of 1-2 labeled trays |
Versandgewicht | 0,6 kg |
Stück pro Liefereinheit | 1/1 |
Verpackungshöhe | 64 mm |
Verpackungsbreite | 489 mm |
Verpackungstiefe | 343 mm |