text.skipToContent text.skipToNavigation

EDGE8-04U-TRAY

EDGE8® Anschlusskomponenten Zubehör  EDGE8 Set Modulträger, 12 Stück für den Einbau in 4HE, Beschriftung 01 bis 12

Typically ships in 14 day(s) Actual lead time confirmed upon receipt of order.
您可能还感兴趣
Normen
RoHS Frei von gefährlichen Substanzen gemäß RoHS 2011/65/EU
Abmessungen
Höhe 10 mm
Breite 432 mm
Tiefe 325 mm
Bestellinformationen
Packungsinhalt Housing tray packs, fits into EDGE or EDGE8 housings 12 trays one set of 1-12 labeled trays
Versandgewicht 0,6 kg
Stück pro Liefereinheit 1/1
Verpackungshöhe 64 mm
Verpackungsbreite 489 mm
Verpackungstiefe 343 mm