EDGE8-TRAY-QTY1
EDGE8® Anschlusskomponenten Zubehör EDGE8 Kassette, Anzahl 1
Das könnte Sie auch interessieren
Normen
RoHS | Frei von gefährlichen Substanzen gemäß RoHS 2011/65/EU |
Abmessungen
Höhe | 10 mm |
Breite | 432 mm |
Tiefe | 325 mm |
Bestellinformationen
Packungsinhalt | EDGE8 Tray |
Stück pro Liefereinheit | 1/1 |
Verpackungshöhe | 64 mm |
Verpackungsbreite | 489 mm |
Verpackungstiefe | 343 mm |