EDGE8-TRAY-QTY12
EDGE8® Anschlusskomponenten Zubehör EDGE8 Kassetten Kit, Anzahl 12
Das könnte Sie auch interessieren
Normen
RoHS | Frei von gefährlichen Substanzen gemäß RoHS 2011/65/EU |
Abmessungen
Höhe | 10 mm |
Breite | 432 mm |
Tiefe | 325 mm |
Bestellinformationen
Packungsinhalt | EDGE8 Trays, Quantity of 12 |
Stück pro Liefereinheit | 1/1 |
Verpackungshöhe | 381 mm |
Verpackungsbreite | 489 mm |
Verpackungstiefe | 445 mm |