text.skipToContent text.skipToNavigation

PFCMCV1236DQ

Kabelmanagement  Vertikal, oben, 30 x 80 cm (B x T), Platin

Typische Lieferzeit: 21 Tag(e) Die tatsächliche Lieferzeit wird nach Erhalt der Bestellung bestätigt.
Das könnte Sie auch interessieren
Allgemeine Spezifikation
Produktnummer PFCMCV1236DQ
Produkttyp Gestelle & Kabelverteiler
Zugangsart Rückseitiger Zugang, Festeinbau
Montageart Schrankmontage 
Anwendung Unternehmensnetzwerke,  Local Area Network (LAN) 
Normen
RoHS Frei von gefährlichen Substanzen gemäß RoHS 2011/65/EU
Abmessungen
Höhe 380 mm
Gewicht 1,4 kg
Bestellinformationen
Packungsinhalt Vertical cable manager top, Installation Guide
Versandgewicht 1,8 kg
Stück pro Liefereinheit 1/1