text.skipToContent text.skipToNavigation

PFJMDR22M10WF

Patchkabelmanagement  Tür, vertikal, 2,2 m, 10-Zoll Breite

Lokale Handelskontakte für Anfragen zu typischen Lieferzeiten
Das könnte Sie auch interessieren
Allgemeine Spezifikation
Produktnummer PFJMDR22M10WF
Produkttyp Gestelle & Kabelverteiler
Zugangsart Frontzugang
Montageart Schrankmontage 
Anwendung Rechenzentren,  Unternehmensnetzwerke 
Normen
RoHS Frei von gefährlichen Substanzen gemäß RoHS 2011/65/EU
Design
Abschließbar Ja
Lock Type Lock mechanism
Abmessungen
Höhe 2200 mm
Gewicht 3,8 kg
Bestellinformationen
Packungsinhalt Vertical Jumper Manager Door, Installation Guide
Versandgewicht 6,8 kg
Stück pro Liefereinheit 1/1