text.skipToContent text.skipToNavigation

PFJMDR80F12DQ

Patchkabelmanagement  Tür, vertikal, 8ft, 12-Zoll Breite, Platin

Typische Lieferzeit: 21 Tag(e) Die tatsächliche Lieferzeit wird nach Erhalt der Bestellung bestätigt.
Das könnte Sie auch interessieren
Allgemeine Spezifikation
Produktnummer PFJMDR80F12DQ
Produkttyp Gestelle & Kabelverteiler
Zugangsart Frontzugang
Montageart Schrankmontage 
Anwendung Unternehmensnetzwerke,  Rechenzentren 
Normen
RoHS Frei von gefährlichen Substanzen gemäß RoHS 2011/65/EU
Design
Abschließbar Nein
Abmessungen
Höhe 2438 mm
Gewicht 5 kg
Bestellinformationen
Packungsinhalt Vertical Jumper Manager Door, Installation Guide
Versandgewicht 7,3 kg
Stück pro Liefereinheit 1/1