PFSJM80F12DQ
Patchkabelmanagement Einzeln, vertikal, ohne Durchgang, 8ft, 12-Zoll Breite, Platin
您可能还感兴趣
产品编码
PR2ADJAA1NNNNNNN0PFWF
通用规范
| 产品编码 | PFSJM80F12DQ |
| Produkttyp | Gestelle & Kabelverteiler |
| Zugangsart | Frontzugang |
| Montageart | Schrankmontage |
| Anwendung | Rechenzentren, Unternehmensnetzwerke |
Normen
| RoHS | Frei von gefährlichen Substanzen gemäß RoHS 2011/65/EU |
Abmessungen
| Höhe | 2438 mm |
| Gewicht | 10 kg |
Bestellinformationen
| Packungsinhalt | Single Vertical Jumper Manager No Pass Through, Installation Guide |
| Versandgewicht | 18,1 kg |
| Stück pro Liefereinheit | 1/1 |