text.skipToContent text.skipToNavigation

HDE-WR-LOCK-KIT

Schließsatz für Fronttür  Für Fronttür, enthält ein Schloss und zwei Schlüssel

Lokale Handelskontakte für Anfragen zu typischen Lieferzeiten
Allgemeine Spezifikation
Produktnummer HDE-WR-LOCK-KIT
Produkttyp Wandmontierbare Anschlusskomponenten
Zubehörtyp PCH
Normen
RoHS Frei von gefährlichen Substanzen gemäß RoHS 2011/65/EU
Design
Gehäusetyp Anschlusskomponenten für Verteilerschränke
Abmessungen
Höhe 15 mm
Breite 35 mm
Gewicht 0,3 kg
Bestellinformationen
Packungsinhalt Hardware Lock Kit, 2 Keys
Versandgewicht 0,4 kg
Stück pro Liefereinheit 1/1
Verpackungshöhe 190 mm
Verpackungsbreite 250 mm
Verpackungstiefe 180 mm