80611380892
Zubehör für Clear Track kleiner universeller Spleißverteiler (One Pass SM-MP 10-IV)
You might also be interested in
Normen
| RoHS | Frei von gefährlichen Substanzen gemäß RoHS 2011/65/EU |
Abmessungen
| Länge | 131 mm |
| Höhe | 14 mm |
| Breite | 67,5 mm |
Bestellinformationen
| Stück pro Liefereinheit | 60/1 |
Gelistet OFC-LS und CSA OFC FT4-ST1; IEC 60332-3, IEC 61034 und IEC 60754-2
Erfüllt die Kriterien des Brandtest
Spezielle selbstklebende Rückseite.
Dämpfung im Gehäuse von Standard-SC-Kupplungen
Kompatibilität mit Standard-Verteiler-Panels