80611486871
Zubehör für Clear Track Nachfüllpack -Teststreifen für Wandflächenkompatibilität, (Pack a 40 Stück)
You might also be interested in
Normen
| RoHS | Frei von gefährlichen Substanzen gemäß RoHS 2011/65/EU |
Umgebungsbedingungen
| Temperaturbereich, Installation | 10 °C to 40 °C |
| Temperaturbereich, Betrieb | -5 °C to 50 °C |
| Temperaturbereich, Lagerung | -5 °C to 50 °C |
Bestellinformationen
| Stück pro Liefereinheit | 1/1 |
Gelistet OFC-LS und CSA OFC FT4-ST1; IEC 60332-3, IEC 61034 und IEC 60754-2
Erfüllt die Kriterien des Brandtest
Spezielle selbstklebende Rückseite.
Dämpfung im Gehäuse von Standard-SC-Kupplungen
Kompatibilität mit Standard-Verteiler-Panels