text.skipToContent text.skipToNavigation

80611621337

Zubehör für Clear Track  Gürtelclip-Spulenhalterung (Innendurchmesser 3 Zoll, Breite 2 Zoll)

Typically ships in 28 day(s) Actual lead time confirmed upon receipt of order.
You might also be interested in
Normen
RoHS Frei von gefährlichen Substanzen gemäß RoHS 2011/65/EU
Umgebungsbedingungen
Temperaturbereich, Installation 10 °C  to  40 °C   
Temperaturbereich, Betrieb -5 °C  to  50 °C   
Temperaturbereich, Lagerung -5 °C  to  50 °C   
Bestellinformationen
Stück pro Liefereinheit 1/1

Gelistet OFC-LS und CSA OFC FT4-ST1; IEC 60332-3, IEC 61034 und IEC 60754-2

Erfüllt die Kriterien des Brandtest

Spezielle selbstklebende Rückseite.

Dämpfung im Gehäuse von Standard-SC-Kupplungen

Kompatibilität mit Standard-Verteiler-Panels