80611622822
Zubehör für Clear Track Hallway kleine Eingangsbox (small point of entry) (30 Stück)
                Das könnte Sie auch interessieren
            
        
                Normen
        | RoHS | Frei von gefährlichen Substanzen gemäß RoHS 2011/65/EU | 
                Umgebungsbedingungen
        | Temperaturbereich, Installation | 10 °C bis 40 °C | 
| Temperaturbereich, Betrieb | -5 °C bis 50 °C | 
| Temperaturbereich, Lagerung | -5 °C bis 50 °C | 
                Design
        | Farbe | Weiß | 
                Bestellinformationen
        | Stück pro Liefereinheit | 30/1 | 
Gelistet OFC-LS und CSA OFC FT4-ST1; IEC 60332-3, IEC 61034 und IEC 60754-2
Erfüllt die Kriterien des Brandtest
Spezielle selbstklebende Rückseite.
Dämpfung im Gehäuse von Standard-SC-Kupplungen
Kompatibilität mit Standard-Verteiler-Panels