text.skipToContent text.skipToNavigation

80611623077

Zubehör für Clear Track  Abdeckung für Hallway Miniaturkabelkanäle für Kabel bis 2,1 mm, 305 Stück à 1 m Länge

Typische Lieferzeit: 28 Tag(e) Die tatsächliche Lieferzeit wird nach Erhalt der Bestellung bestätigt.
Das könnte Sie auch interessieren
Normen
RoHS Frei von gefährlichen Substanzen gemäß RoHS 2011/65/EU
Umgebungsbedingungen
Temperaturbereich, Installation 10 °C  bis  40 °C   
Temperaturbereich, Betrieb -5 °C  bis  50 °C   
Temperaturbereich, Lagerung -5 °C  bis  50 °C   
Bestellinformationen
Stück pro Liefereinheit 305/1

Gelistet OFC-LS und CSA OFC FT4-ST1; IEC 60332-3, IEC 61034 und IEC 60754-2

Erfüllt die Kriterien des Brandtest

Spezielle selbstklebende Rückseite.

Dämpfung im Gehäuse von Standard-SC-Kupplungen

Kompatibilität mit Standard-Verteiler-Panels