CAB-DR2209SGB
Zubehör für Schränke und Gestelle Türenset 2200 mm, 1x600 mm Schwingtür mit Plexiglas und 1x300 mm Schwingtür aus Metall, kurz
Allgemeine Spezifikation
| Produktnummer | CAB-DR2209SGB |
| Zubehörtyp | Centrix |
Normen
| RoHS | Frei von gefährlichen Substanzen gemäß RoHS 2011/65/EU |
Design
| Farbe | Grau |
Abmessungen
| Höhe | 2400 mm |
| Gewicht | 27 kg |
Bestellinformationen
| Versandgewicht | 67 kg |
| Stück pro Liefereinheit | 1/1 |