CAB-DR2209SGN
Zubehör für Schränke und Gestelle Türenset 2200mm, 1x600mm Schwingtür mit Plexiglas und 1x300 Schwingtür aus Metall, lang
Allgemeine Spezifikation
| Produktnummer | CAB-DR2209SGN |
| Zubehörtyp | Centrix |
Normen
| RoHS | Frei von gefährlichen Substanzen gemäß RoHS 2011/65/EU |
Design
| Farbe | Grau |
Abmessungen
| Höhe | 2400 mm |
| Gewicht | 30 kg |
Bestellinformationen
| Versandgewicht | 70 kg |
| Stück pro Liefereinheit | 1/1 |