CAB-FC
Zubehör für Schränke und Gestelle Befestigungssatz um den Rahmen Seite-an-Seite oder Rücken-an-Rücken zu verbinden
Allgemeine Spezifikation
| Produktnummer | CAB-FC |
| Zubehörtyp | Centrix |
Normen
| RoHS | Frei von gefährlichen Substanzen gemäß RoHS 2011/65/EU |
Abmessungen
| Gewicht | 1 kg |
Bestellinformationen
| Versandgewicht | 1,2 kg |
| Stück pro Liefereinheit | 1/1 |