CAB-JG
Zubehör für Schränke und Gestelle Patchkabelführung, 8er Trennplatte
Allgemeine Spezifikation
| Produktnummer | CAB-JG |
| Produkttyp | Anschlusskomponenten für Verteilerschränke |
| Zubehörtyp | Centrix |
| Faserkategorie | Singlemode (OS2) |
| Kabeltyp | Einzelfaser (900 µm) |
| Anwendung | Hauptverteiler, Kopfstation, Carrier Netzwerke, Glasfaser bis zum Gebäude (FTTP) |
Normen
| RoHS | Frei von gefährlichen Substanzen gemäß RoHS 2011/65/EU |
Design
| Steckerkonfiguration | LC Duplex |
| Verteilerfeld- / Modultyp | Centrix™ Kassette |
| Spleißschutztyp | Schrumpfspleißschutz |
| Spleißschutzanzahl | 36 |
Design - Kupplung
| Kupplungstyp | LC |
Eigenschaften Stecker
| Polierung | UPC |
Bestellinformationen
| Versandgewicht | 1 kg |
| Stück pro Liefereinheit | 1/1 |