CAB2DR2218SGB
Zubehör für Schränke und Gestelle Türenset 2200mm, 2x600mm Schwingtüren mit Plexiglas, 1x600mm zum Einhängen, kurz
Allgemeine Spezifikation
| Produktnummer | CAB2DR2218SGB |
| Zubehörtyp | Centrix |
Normen
| RoHS | Frei von gefährlichen Substanzen gemäß RoHS 2011/65/EU |
Design
| Farbe | Schwarz |
Abmessungen
| Höhe | 2400 mm |
| Gewicht | 55 kg |
Bestellinformationen
| Versandgewicht | 95 kg |
| Stück pro Liefereinheit | 1/1 |