text.skipToContent text.skipToNavigation

CAB2DR2218SGN

Zubehör für Schränke und Gestelle  Türenset 2200mm, 2x600mm Schwingtüren mit Plexiglas, 1x600mm zum Einhängen, lang

Lokale Handelskontakte für Anfragen zu typischen Lieferzeiten
Allgemeine Spezifikation
Produktnummer CAB2DR2218SGN
Zubehörtyp Centrix
Normen
RoHS Frei von gefährlichen Substanzen gemäß RoHS 2011/65/EU
Design
Farbe Grau
Abmessungen
Höhe 2400 mm
Gewicht 60 kg
Bestellinformationen
Versandgewicht 100 kg
Stück pro Liefereinheit 1/1