Cab2JG
Zubehör für Schränke und Gestelle Cabinet Jumper Guide Plate, 16 Separator Plate
General Specifications
| Product Number | Cab2JG |
| Produkttyp | Centrix |
| Zubehörtyp | Centrix |
| Faserkategorie | Singlemode (OS2) |
Normen
| RoHS | Frei von gefährlichen Substanzen gemäß RoHS 2011/65/EU |
Umgebungsbedingungen
| Temperaturbereich, Betrieb | -40 °C to 70 °C |
Design
| Portzahl | 12 |
Design - Kupplung
| Kupplungsgehäusefarbe | Grün |
| Kupplungstyp | E2000 |
Eigenschaften Stecker
| Polierung | APC |
| Steckertyp | E2000 |
Abmessungen
| Gewicht | 0,5 kg |
Bestellinformationen
| Versandgewicht | 0,85 kg |
| Stück pro Liefereinheit | 1/1 |