CCH-CS
CCH Einschübe Spleißmodul, leer, für one CCH Panel
Allgemeine Spezifikation
Produktnummer | CCH-CS |
EAN-Code | 4056418168906 |
Technologie | Fusionsspleiß |
Montageart | 19" Verteilerschrank, 23" Verteilerschrank, Wandmontage |
Anwendung | Rechenzentren, Unternehmensnetzwerke |
Normen
RoHS | Frei von gefährlichen Substanzen gemäß RoHS 2011/65/EU |
Zulassungen und Registrierungen | Gemäß ANSI/TIA/EIA-568A und 606 |
Umgebungsbedingungen
Temperaturbereich, Betrieb | -40 °C bis 70 °C |
Design
Gehäusetyp | Anschlusskomponenten für Verteilerschränke |
Verteilerfeld- / Modultyp | CCH |
Spleißschutztyp | Schrumpf |
Massenfusionsspleißkassettenkapazität | 6 |
Bestellinformationen
Versandgewicht | 0,5 kg |
Stück pro Liefereinheit | 1/1 |
Verwaltung der Kabelüberlänge für ein CCHE panel in einer modularen Schnittstelle
Schnelle, einfache und verlässlichliche Kabelführung beider Installation und schneller und einfacher Zugriff bei Standortwechseln und Konfigurationen (MACs)