CCH-CS-PST
CCH Einschübe Durchgangsspleißanwendungen, 24F
Especificações gerais
Número do produto | CCH-CS-PST |
Produkttyp | Anschlusskomponenten für Verteilerschränke |
Technologie | Fusionsspleiß |
Anwendung | Rechenzentren, Unternehmensnetzwerke |
Montageart | 19" Verteilerschrank, 23" Verteilerschrank, Wandmontage |
Normen
RoHS | Frei von gefährlichen Substanzen gemäß RoHS 2011/65/EU |
Zulassungen und Registrierungen | Gemäß ANSI/TIA/EIA-568A und 606 |
Umgebungsbedingungen
Temperaturbereich, Betrieb | -40 °C para 70 °C |
Design
Gehäusetyp | Anschlusskomponenten für Verteilerschränke |
Verteilerfeld- / Modultyp | CCH |
Bestellinformationen
Versandgewicht | 0,5 kg |
Stück pro Liefereinheit | 1/1 |
Pass-through cassette holds 24 single-fiber splices or 6 mass fusion splices
Splice to full housing capacity and manage all splices inside the housing
Includes everything needed to convert a CCH housing for modular routing and/or splicing
Easy ordering and field installation
Verwaltung der Kabelüberlänge für ein CCHE panel in einer modularen Schnittstelle
Schnelle, einfache und verlässlichliche Kabelführung beider Installation und schneller und einfacher Zugriff bei Standortwechseln und Konfigurationen (MACs)