CCH-CF
CCH Einschübe Terminierungs- und Durchhangslager, leer, ohne Spleißkassette, für eine CCH-Adapterplatte
Especificaciones generales
| Número del producto | CCH-CF |
| Produkttyp | Kassetten |
| Montageart | Schrankmontage, Wandmontage |
| Anwendung | Rechenzentren, Unternehmensnetzwerke |
Normen
| RoHS | Frei von gefährlichen Substanzen gemäß RoHS 2011/65/EU |
| Zulassungen und Registrierungen | Gemäß ANSI/TIA/EIA-568A und 606 |
Umgebungsbedingungen
| Temperaturbereich, Betrieb | -40 °C a 70 °C |
Design
| Gehäusetyp | CCH |
Bestellinformationen
| Versandgewicht | 0,5 kg |
| Stück pro Liefereinheit | 1/1 |
Verwaltung der Kabelüberlänge für ein CCHE panel in einer modularen Schnittstelle
Schnelle, einfache und verlässlichliche Kabelführung beider Installation und schneller und einfacher Zugriff bei Standortwechseln und Konfigurationen (MACs)