text.skipToContent text.skipToNavigation

CCH-CS

CCH Einschübe  Spleißmodul, leer, für one CCH Panel

Lokale Handelskontakte für Anfragen zu typischen Lieferzeiten
Allgemeine Spezifikation
Produktnummer CCH-CS
Technologie Fusionsspleiß
Montageart 19" Verteilerschrank,  23" Verteilerschrank,  Wandmontage 
Anwendung Rechenzentren,  Unternehmensnetzwerke 
Normen
RoHS Frei von gefährlichen Substanzen gemäß RoHS 2011/65/EU
Zulassungen und Registrierungen Gemäß ANSI/TIA/EIA-568A und 606 
Umgebungsbedingungen
Temperaturbereich, Betrieb -40 °C  bis  70 °C   
Design
Gehäusetyp Anschlusskomponenten für Verteilerschränke
Verteilerfeld- / Modultyp CCH
Massenfusionsspleißkassettenkapazität 6
Bestellinformationen
Versandgewicht 0,5 kg
Stück pro Liefereinheit 1/1

Verwaltung der Kabelüberlänge für ein CCHE panel in einer modularen Schnittstelle

Schnelle, einfache und verlässlichliche Kabelführung beider Installation und schneller und einfacher Zugriff bei Standortwechseln und Konfigurationen (MACs)