text.skipToContent text.skipToNavigation

CCH-CS24-D3-P00BE

CCH Spleißmodule mit Pigtails  24 F, LC duplex, OM2

Typically ships in 14 day(s) Actual lead time confirmed upon receipt of order.

You might also be interested in
General Specifications
Product Number CCH-CS24-D3-P00BE
Produkttyp Kassetten
Faserkategorie 50 µm MM (OM2)
Kabeltyp 250 µm
Technologie Fusionsspleiß
Montageart Schrankmontage,  Wandmontage 
Anwendung Rechenzentren,  Unternehmensnetzwerke 
Normen
RoHS Frei von gefährlichen Substanzen gemäß RoHS 2011/65/EU
Zulassungen und Registrierungen Gemäß ANSI/TIA/EIA-568A und 606,  Geprüft nach Telecordia GR-3125, UL1863 - Communication Circuit Accessories 
Umgebungsbedingungen
Temperaturbereich, Betrieb -40 °C  to  65 °C   
Design
Faseranzahl 24
Steckerkonfiguration LC Duplex
Gehäusetyp CCH
Spleißschutztyp Schrumpfspleißschutz, einfasrig
Spleißschutzanzahl 24
Design - Kupplung
Kupplungstyp LC Duplex
Bestellinformationen
Stück pro Liefereinheit 1/1

Verwaltung der Kabelüberlänge für ein CCHE panel in einer modularen Schnittstelle

Schnelle, einfache und verlässlichliche Kabelführung beider Installation und schneller und einfacher Zugriff bei Standortwechseln und Konfigurationen (MACs)

Enthält alle Komponenten um ein CCH Gehäuse für modulare Kabelführung und/oder Spleißen zu konfigurieren

Einfache Bestelloptionen und leichte Installation im Feld

Modulare Spleißfähigkeit 

Verwalten Sie alle Spleiße innerhalb des Gehäuses 

Farbige 250 µm Faser-Pigtails und passende Adapterpanels
Erleichtert die Identifikation und Vorbereitung der Pigtails für die Installation

Vorab vorbereitete Spleißkassette

Spart Zeit vor Ort mit einem fertig zum Spleißen Produkt

Großer Temperaturbereich (-40°C bis +65°C)

Praktisch und flexibel