text.skipToContent text.skipToNavigation

CCH-CS36-AE-P00RJ

CCH Spleißmodule mit Pigtails  CCH Spleißmodule mit Pigtails

Typische Lieferzeit: 14 Tag(e) Die tatsächliche Lieferzeit wird nach Erhalt der Bestellung bestätigt.
Allgemeine Spezifikation
Produktnummer CCH-CS36-AE-P00RJ
Produkttyp Anschlusskomponenten für Verteilerschränke
Faserkategorie Singlemode (OS2)
Kabeltyp Bändchen
Zugangsart Frontzugang
Technologie Fusionsspleiß
Montageart Wandmontage 
Anwendung Unternehmensnetzwerke,  Rechenzentren 
Normen
RoHS Frei von gefährlichen Substanzen gemäß RoHS 2011/65/EU
Zulassungen und Registrierungen Gemäß ANSI/TIA/EIA-568A und 606,  Geprüft nach Telecordia GR-3125, UL1863 - Communication Circuit Accessories 
Umgebungsbedingungen
Temperaturbereich, Betrieb -40 °C  bis  65 °C   
Design
Faseranzahl 36
Steckerkonfiguration LC Duplex
Polierung UPC
Gehäusetyp CCH
Verteilerfeld- / Modultyp CCH
Spleißschutztyp Ribbon Splice Protectors
Spleißschutzanzahl 3
Portzahl 36
Design - Kupplung
Kupplung mit Shutter Ja
Kupplungstyp LC Duplex
Optische Eigenschaften - Anschlusstechnik
Einfügedämpfung ≤ 0,25 dB
Abmessungen
Höhe 35 mm
Breite 163 mm
Tiefe 200 mm
Bestellinformationen
Stück pro Liefereinheit 1/1
Verpackungshöhe 50 mm
Verpackungsbreite 200 mm
Verpackungstiefe 362 mm

Verwaltung der Kabelüberlänge für ein CCHE panel in einer modularen Schnittstelle

Schnelle, einfache und verlässlichliche Kabelführung beider Installation und schneller und einfacher Zugriff bei Standortwechseln und Konfigurationen (MACs)

Enthält alle Komponenten um ein CCH Gehäuse für modulare Kabelführung und/oder Spleißen zu konfigurieren

Einfache Bestelloptionen und leichte Installation im Feld

Modulare Spleißfähigkeit 

Verwalten Sie alle Spleiße innerhalb des Gehäuses 

Farbige 250 µm Faser-Pigtails und passende Adapterpanels
Erleichtert die Identifikation und Vorbereitung der Pigtails für die Installation

Vorab vorbereitete Spleißkassette

Spart Zeit vor Ort mit einem fertig zum Spleißen Produkt

Großer Temperaturbereich (-40°C bis +65°C)

Praktisch und flexibel