text.skipToContent text.skipToNavigation

CCH-CS36-AF-P00RJ

CCH Spleißmodule mit Pigtails  CCH Spleißmodule mit Pigtails

Typically ships in 14 day(s) Actual lead time confirmed upon receipt of order.

You might also be interested in
General Specifications
Product Number CCH-CS36-AF-P00RJ
Produkttyp Anschlusskomponenten für Verteilerschränke
Faserkategorie Singlemode (OS2)
Kabeltyp Bändchen
Zugangsart Frontzugang
Technologie Fusionsspleiß
Montageart Wandmontage 
Anwendung Unternehmensnetzwerke,  Rechenzentren 
Normen
RoHS Frei von gefährlichen Substanzen gemäß RoHS 2011/65/EU
Zulassungen und Registrierungen Gemäß ANSI/TIA/EIA-568A und 606,  Geprüft nach Telecordia GR-3125, UL1863 - Communication Circuit Accessories 
Umgebungsbedingungen
Temperaturbereich, Betrieb -40 °C  to  65 °C   
Design
Faseranzahl 36
Steckerkonfiguration LC Duplex
Polierung APC
Gehäusetyp CCH
Verteilerfeld- / Modultyp CCH
Spleißschutztyp Ribbon Splice Protectors
Spleißschutzanzahl 3
Portzahl 36
Design - Kupplung
Kupplung mit Shutter Ja
Kupplungstyp LC Duplex
Optische Eigenschaften - Anschlusstechnik
Einfügedämpfung ≤ 0,25 dB
Abmessungen
Höhe 35 mm
Breite 163 mm
Tiefe 200 mm
Bestellinformationen
Stück pro Liefereinheit 1/1
Verpackungshöhe 50 mm
Verpackungsbreite 200 mm
Verpackungstiefe 362 mm
Manage cable slack for a CCH panel in a modular footprint
Fast, easy and reliable initial routing, and quick, simple reaccess for moves, adds and changes (MACs)
Splice cassette includes everything needed to convert a CCH housing for modular routing and/or splicing
Easy ordering and field installation
Modular splice capability
Manage all splices inside the housing
Colored 250 µm at splice point
Easy to identify and prep colored 250 µm for fast and easy splicing
Pre-prepped splice cassette
Saves time in the field with a ready to splice product
Broad operating temperature range (-40°C to +65°C)
Utility and flexibility