CCH-CS12-6C-P00RE
CCH Spleißmodule mit Pigtails 12 F, SC APC simplex, OS2, einzelfasern (250 µm)
General Specifications
| Product Number | CCH-CS12-6C-P00RE |
| Produkttyp | Kassetten |
| Faserkategorie | Singlemode (OS2) |
| Kabeltyp | 250 µm |
| Technologie | Fusionsspleiß |
| Montageart | Schrankmontage, Wandmontage |
| Anwendung | Rechenzentren, Unternehmensnetzwerke |
Normen
| RoHS | Frei von gefährlichen Substanzen gemäß RoHS 2011/65/EU |
| Zulassungen und Registrierungen | Gemäß ANSI/TIA/EIA-568A und 606, Geprüft nach Telecordia GR-3125, UL1863 - Communication Circuit Accessories |
Umgebungsbedingungen
| Temperaturbereich, Betrieb | -40 °C to 65 °C |
Design
| Faseranzahl | 12 |
| Pigtailanzahl | 12 |
| Pigtaillänge | 2 m |
| Steckerkonfiguration | SC |
| Gehäusetyp | CCH |
| Spleißschutztyp | Schrumpfspleißschutz, einfasrig |
| Kupplungsanzahl | 12 |
| Spleißschutzanzahl | 12 |
Design - Kupplung
| Kupplungstyp | SC |
Eigenschaften Stecker
| Polierung | APC |
Bestellinformationen
| Versandgewicht | 0,75 kg |
| Stück pro Liefereinheit | 1/1 |
Verwaltung der Kabelüberlänge für ein CCHE panel in einer modularen Schnittstelle
Schnelle, einfache und verlässlichliche Kabelführung beider Installation und schneller und einfacher Zugriff bei Standortwechseln und Konfigurationen (MACs)
Enthält alle Komponenten um ein CCH Gehäuse für modulare Kabelführung und/oder Spleißen zu konfigurieren
Einfache Bestelloptionen und leichte Installation im Feld
Modulare Spleißfähigkeit
Verwalten Sie alle Spleiße innerhalb des Gehäuses
Farbige 250 µm Faser-Pigtails und passende Adapterpanels
Erleichtert die Identifikation und Vorbereitung der Pigtails für die Installation
Vorab vorbereitete Spleißkassette
Spart Zeit vor Ort mit einem fertig zum Spleißen Produkt
Großer Temperaturbereich (-40°C bis +65°C)
Praktisch und flexibel