CTX360236A9-D9893R
Centrix® Modul mit MTP-Stecker 36 F, LC UPC auf 3 MTP®, SM, 12-Faser-Kabelbaugruppe, 2 m, rechts Zugang
General Specifications
| Product Number | CTX360236A9-D9893R |
| Produkttyp | Vorkonfektionierte Kassetten |
| Kabeltyp | Verbindungskabel |
| Zugangsart | Front access right |
| Vorkonfektionierter Kabeltyp | MIC® Festader |
| Montageart | Schranklösung, Schrankmontage |
| Anwendung | Hauptverteiler, Rechenzentren, Unternehmensnetzwerkumgebungen, Glasfaser bis zum Gebäude (FTTP) |
Normen
| RoHS | Frei von gefährlichen Substanzen gemäß RoHS 2011/65/EU |
Design
| Faseranzahl | 36 |
| Kupplungstyp hinten | MTP® |
| Anzahl Kabelzugänge | 1 |
| Pigtailanzahl | 36 |
| Pigtaillänge | 2 m |
| Kupplungstyp, Master Level | LC UPC |
| Kupplungsfarbe, vorn | Blau |
| Kabeleinführung | Vorne rechts |
| Polierung | UPC |
| Panelanzahl pro Gehäuse | 1 |
| Anzahl Pigtailbündel | 3 |
| Produktfamilie | Centrix |
| Kupplungsanzahl | 36 |
| Portzahl | 36 |
| Kupplungsanzahl pro Verteilerfeld | 36 |
Eigenschaften Stecker
| Steckertyp | LC |
Abmessungen
| Höhe | 13 mm |
| Breite | 318 mm |
| Tiefe | 298 mm |
| Gewicht | 0,9 kg |
Versandabmessungen
| Höhe | 51 cm |
| Breite | 409 cm |
| Tiefe | 356 cm |
Bestellinformationen
| Versandgewicht | 1,1 kg |
| Stück pro Liefereinheit | 1/1 |