CTXCPP12-P1-2RH000
Centrix® Spleißkassette 12x LSH/APC Kupplungen und 12x LSH/APC Einzelfaser Pigtails (OS2)
Allgemeine Spezifikation
| Produktnummer | CTXCPP12-P1-2RH000 |
| Produkttyp | Spleißkassette |
| Faserkategorie | Singlemode (OS2) |
| Kabeltyp | 900 µm |
Normen
| RoHS | Frei von gefährlichen Substanzen gemäß RoHS 2011/65/EU |
Umgebungsbedingungen
| Temperaturbereich, Betrieb | -40 °C bis 70 °C |
Design
| Faseranzahl | 12 |
| Polierung | APC |
| Pigtailtyp | 900 µm |
| Produktfamilie | Centrix |
| Spleißschutztyp | Schrumpf |
| Portzahl | 12 |
Design - Kupplung
| Kupplungsgehäusefarbe | Grün |
| Kupplungstyp | LSH |
Optische Eigenschaften - Anschlusstechnik
| Einfügedämpfung | ≤ 0,40 dB |
| Min. Reflexionsgrad | -75 dB |
Eigenschaften Stecker
| Steckertyp | LSH |
Abmessungen
| Gewicht | 0,5 kg |
Bestellinformationen
| Versandgewicht | 0,85 kg |
| Stück pro Liefereinheit | 1/1 |