text.skipToContent text.skipToNavigation

CTXCPP24-B3-2RH000

Centrix® Spleißkassette  12x LC Duplex/APC Kupplungen und 24x LC/APC Einzelfaser Pigtails (OS2) Schrumpf

Livraison normale en 28 jour(s) Délais de livraison à reception de la commande.
Spécifications générales
Référence du produit CTXCPP24-B3-2RH000
Produkttyp Centrix
Faserkategorie Singlemode (OS2)
Kabeltyp 250 µm
Normen
RoHS Frei von gefährlichen Substanzen gemäß RoHS 2011/65/EU
Umgebungsbedingungen
Temperaturbereich, Betrieb -40 °C  -  70 °C   
Design
Pigtailtyp 900 µm
Portzahl 24
Design - Kupplung
Kupplungsgehäusefarbe Grün
Kupplungstyp LC Duplex
Optische Eigenschaften - Anschlusstechnik
Rückflussdämpfung ≤ -65 dB
Einfügedämpfung ≤ 0,25 dB
Min. Reflexionsgrad -58 dB
Eigenschaften Stecker
Polierung APC
Steckertyp LC
Abmessungen
Gewicht 1 kg
Bestellinformationen
Stück pro Liefereinheit 1/1
Einfacher Port- und Kassettenzugriff

Einfacher Zugang zum Port und einfache Identifizierung

Integrierter Patchkabelführungsbügel für verbessertes Patchkabelmanagement
Labelings auf der Vorder- und Oberseite für einfache Portidentifikation
Unverlierbaren Gehäusedeckel auf beiden Seiten der Kassette
Transparente Deckel unterstützen einfache Fehlerbehebung mit VFL
Faser und Bündeladerspeicher bis zu 2m per Design
Mehrfache Bündeladereinführungspunkte (beide Seiten sowie Rückseite) an der Kassette