text.skipToContent text.skipToNavigation

CTXCPP36-00-00C000

Centrix® Spleißkassette  Kabel zu Kabel

Contact Distributor for Lead Time

General Specifications
Product Number CTXCPP36-00-00C000
Produkttyp Centrix
Faserkategorie Multimode / Singlemode
Kabeltyp 250 µm
Normen
RoHS Frei von gefährlichen Substanzen gemäß RoHS 2011/65/EU
Umgebungsbedingungen
Temperaturbereich, Betrieb -40 °C  to  70 °C   
Design
Portzahl 36
Abmessungen
Gewicht 0,5 kg
Bestellinformationen
Versandgewicht 0,85 kg
Stück pro Liefereinheit 1/1
Unverlierbaren Gehäusedeckel auf beiden Seiten der Kassette
Transparente Deckel unterstützen einfache Fehlerbehebung mit VFL
Faser und Bündeladerspeicher bis zu 2m per Design
Mehrfache Bündeladereinführungspunkte (beide Seiten sowie Rückseite) an der Kassette