text.skipToContent text.skipToNavigation

CTXCPP36-A9-2RC000

Centrix® Spleißkassette  18-LC UPC Duplex Kupplungen und 36-LC UPC Einzelfaser Pigtails (OS2) Crimp

Lokale Handelskontakte für Anfragen zu typischen Lieferzeiten
Allgemeine Spezifikation
Produktnummer CTXCPP36-A9-2RC000
Produkttyp Spleißkassette
Faserkategorie Singlemode (OS2)
Kabeltyp 900 µm
Normen
RoHS Frei von gefährlichen Substanzen gemäß RoHS 2011/65/EU
Umgebungsbedingungen
Temperaturbereich, Betrieb -40 °C  bis  70 °C   
Design
Faseranzahl 36
Polierung UPC
Pigtailtyp 900 µm
Produktfamilie Centrix
Spleißschutztyp Krimpspleißschutz
Portzahl 36
Design - Kupplung
Kupplungsgehäusefarbe Blau
Kupplungstyp LC Duplex
Optische Eigenschaften - Anschlusstechnik
Einfügedämpfung ≤ 0,25 dB
Min. Reflexionsgrad -58 dB
Eigenschaften Stecker
Steckertyp LC
Abmessungen
Gewicht 0,5 kg
Bestellinformationen
Versandgewicht 0,85 kg
Stück pro Liefereinheit 1/1
Einfacher Port- und Kassettenzugriff

Einfacher Zugang zum Port und einfache Identifizierung

Integrierter Patchkabelführungsbügel für verbessertes Patchkabelmanagement
Labelings auf der Vorder- und Oberseite für einfache Portidentifikation
LC-Duplex-Kupplungen mit integrierten unverlierbaren Staubschutzklappen

Faseridentifikation mit VFL (visuelle Fehlerortung) in der Kupplung

Unverlierbaren Gehäusedeckel auf beiden Seiten der Kassette
Transparente Deckel unterstützen einfache Fehlerbehebung mit VFL
Faser und Bündeladerspeicher bis zu 2m per Design
Mehrfache Bündeladereinführungspunkte (beide Seiten sowie Rückseite) an der Kassette