text.skipToContent text.skipToNavigation

EDGE-CS12-AD-P00QU

EDGE™ Spleißkassette  Trunk Spleißkassette, 12 F, 50 µm multimode (OM4), Ribbon, für Schrumpfspleißschutz, Universal Farbcodierung

Typische Lieferzeit: 21 Tag(e) Die tatsächliche Lieferzeit wird nach Erhalt der Bestellung bestätigt.
Allgemeine Spezifikation
Produktnummer EDGE-CS12-AD-P00QU
Produkttyp Kassetten
Faserkategorie 50 µm MM (OM4)
Spleißmöglichkeit Ja
Anwendung Rechenzentren 
Normen
RoHS Frei von gefährlichen Substanzen gemäß RoHS 2011/65/EU
Umgebungsbedingungen
Temperaturbereich, Installation -5 °C  bis  50 °C   
Temperaturbereich, Betrieb -20 °C  bis  60 °C   
Temperaturbereich, Lagerung -25 °C  bis  70 °C   
Design
Faseranzahl 12
Spleißkassettentyp EDGE™ Spleißkassette mit Spleißkamm
Pigtailanzahl 12
Spleißkassettenanzahl 1
Pigtaillänge 1,5 m
Kupplungsfarbe, vorn Türkis
Kupplungstyp, vorn LC Duplex mit integrierter Staubschutzklappe
Anzahl Pigtailbündel 1
Verteilerfeld- / Modultyp EDGE™
Pigtailtyp Universal-Farbcodierung für Adern und Fasern
Spleißschutztyp Schrumpfspleißschutz
Faserkapazität 12
Spleißschutzanzahl 12
Kupplungsanzahl pro Verteilerfeld 6
Design - Kupplung
Kupplungsgehäusefarbe Türkis
Kupplungsgehäusematerial Kunststoff
Kodierte Kupplung Nein
Kupplung mit Shutter Ja
Kupplungstyp LC Duplex mit integrierter Staubschutzklappe
Kupplungshülsenmaterial Keramik
Optische Eigenschaften - Anschlusstechnik
Max. Moduleinfügedämpfung 0,5 dB
Eigenschaften Stecker
Steckertyp LC Duplex
Ferrulenmaterial Keramik
Eigenschaften - Stecker A
Ferrulenmaterial Keramik
Abmessungen
Gewicht 0,08 kg
Bestellinformationen
Modulkapazität 12
Versandgewicht 0,13 kg
Stück pro Liefereinheit 1/1