EDGE-CS12-AE-P00RE-CSP
EDGE™ Spleißkassette Multispleißkassette, 12 F, Singlemode UPC, Einzelfaser, für Krimpspleißschutz, Telcordia Farbcodierung
Allgemeine Spezifikation
| Produktnummer | EDGE-CS12-AE-P00RE-CSP |
| Faserkategorie | Singlemode (OS2) |
| Spleißmöglichkeit | Ja |
| Anwendung | Rechenzentren |
Normen
| RoHS | Frei von gefährlichen Substanzen gemäß RoHS 2011/65/EU |
Umgebungsbedingungen
| Temperaturbereich, Installation | -5 °C bis 50 °C |
| Temperaturbereich, Betrieb | -20 °C bis 60 °C |
Design
| Faseranzahl | 12 |
| Spleißkassettentyp | EDGE™ Spleißkassette mit Spleißkamm |
| Pigtailanzahl | 12 |
| Spleißkassettenanzahl | 1 |
| Pigtaillänge | 1,5 m |
| Kupplungsfarbe, vorn | Blau |
| Kupplungstyp, vorn | LC mit integrierter Staubschutzklappe |
| Polierung | UPC |
| Gehäusetyp | Kassetten |
| Anzahl Pigtailbündel | 1 |
| Verteilerfeld- / Modultyp | EDGE™ |
| Pigtailtyp | Telcordia Farbcodierung für Festadern und Fasern |
| Spleißschutztyp | Krimpspleissschutz |
| Faserkapazität | 12 |
| Spleißschutzanzahl | 12 |
| Kupplungsanzahl pro Verteilerfeld | 6 |
Design - Kupplung
| Kupplungsgehäusefarbe | Blau |
| Kupplungsgehäusematerial | Kunststoff |
| Kodierte Kupplung | Nein |
| Kupplung mit Shutter | Ja |
| Kupplungstyp | LC Duplex mit integrierter Staubschutzklappe |
| Kupplungshülsenmaterial | Keramik |
Optische Eigenschaften - Anschlusstechnik
| Pigtail-Einfügedämpfung | 0,1 dB |
| Rückflussdämpfung, Pigtail | -55 dB |
Eigenschaften - Stecker A
| Steckertyp | LC Duplex |
| Polierung | UPC |
| Ferrulenmaterial | Keramik |
Abmessungen
| Gewicht | 0,08 kg |
Bestellinformationen
| Modulkapazität | 12 |
| Versandgewicht | 0,127 kg |
| Stück pro Liefereinheit | 1/1 |